Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Colgador de horquilla

Eaton ofrece una amplia variedad de colgadores de horquilla de la serie B-Line para suspender y sostener tubos aislados y no aislados. Al mismo tiempo, estos productos permiten el ajuste vertical y el movimiento limitado. La línea de productos de horquillas está disponible en diferentes tamaños, materiales y acabados. 

Cuando se usa una horquilla de gran tamaño, se debe colocar un espaciador de tubería sobre el perno transversal para asegurar que la correa en U inferior no se mueva sobre el perno. 

Colgador de horquilla estándar B3100

Colgadores de horquilla estándar de la serie B3100

El colgador de horquilla estándar de la serie B3100 cuenta con un diseño Slide-Rite que no se pinza durante la instalación y permite un giro de 15 grados en cualquier dirección para facilitar la alimentación a través de la tubería. 

El colgador de horquilla con revestimiento de plástico estándar de la serie B3100C está diseñado para tuberías de acero o de otros tipos del mismo diámetro externo; y contribuye a reducir el ruido y la vibración en sistemas de tuberías o tubos.

El colgador de horquilla con revestimiento de fieltro estándar de la serie B3100F está diseñado para la suspensión de tuberías de cobre para impedir la electrólisis entre las tuberías y el colgador; y contribuye a reducir el ruido y la vibración en sistemas de tuberías.

Colgadores de horquilla de servicio ligero de la serie B3104

Se recomienda el colgador de horquilla de servicio ligero de la serie B3104 para la suspensión de tuberías fijas livianas que admiten el ajuste vertical. También está disponible en opciones con revestimiento de fieltro (serie B3104F) y revestimiento de PVC (B3104C).

Se recomienda el colgador de horquilla de la serie B3104CT para la suspensión de líneas de tubería de cobre fijas no aisladas y está disponible con revestimiento de PVC (B3104CTC).

Colgador de horquilla de acero ajustable B3104
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close