Descargar documento () de 20

Protector contra sobrevoltajes de entrada de servicio MTL Zonesentinel

La gama MTL ZoneSentinel de Eaton Crouse-Hinds series, está diseñada específicamente para su aplicación en tableros de distribución y pequeñas ubicaciones de entrada de servicio. Los dispositivos ZoneSentinel proporcionan protección contra sobrevoltajes de alta capacidad y rentable.  Cuando se utiliza en un panel local en combinación con un ZoneMaster en la entrada de servicio, proporciona los voltajes de supresión más bajos disponibles en la actualidad.

Las unidades ZoneSentinel ofrecen una capacidad de manejo de sobrevoltajes de 100 kA con protección de línea a neutro, línea a tierra, línea a línea y neutro a tierra, y sin restricción a la cantidad de corriente de carga.  Los mecanismos de fusibles térmicos y de cortocircuito también se incluyen como una característica de seguridad adicional.

ZoneSentinel es de construcción modular, con módulos individuales atornillados a una placa de retorno de sobrevoltaje grande para minimizar la impedancia transitoria.  Estos módulos, con una carcasa de plástico con clasificación UL 94-5, se suministran montados dentro de un gabinete duradero, resistente a la corrosión, con clasificación NEMA 4X que se puede perforar fácilmente para el acceso a cables. Las unidades ZoneSentinel son fáciles de montar en la pared y el montaje empotrado también es una opción, en caso de que sea necesario. Los módulos individuales están disponibles a pedido.

Hay disponible una unidad de monitoreo remoto opcional para la gama ZoneSentinel, capaz de monitorear el estado de todos los protectores contra sobrevoltajes montados en el panel de la instalación. Esta unidad proporciona indicación sonora y visual del estado del protector en una carcasa de montaje en pared compacta. Otras características de la unidad de monitoreo remoto incluyen un interruptor de prueba que verifica los circuitos de monitoreo y un interruptor de silencio de alarma de audio.

Todas las unidades ZoneSentinel están certificadas conforme a UL 1449, 3.a edición. Los modelos con capacidad nominal de 20 kA cumplen con los requisitos de etiqueta maestra UL96A

Seguridad
Certificación UL 1449, 4.a edición
Confiabilidad
Fusibles térmicos y de cortocircuito
Desempeño
Capacidad de manejo de sobrevoltajes de 100 kA

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificación UL 1449, 3.a edición
  • Los modelos de 20 kA cumplen con los requisitos de la etiqueta maestra UL96A
  • Cumplimiento de EMC: BS EN 60950: 1992; BS EN 61000-6-2: 1999
  • NEMA 1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 12 y 13
  • IP66

Características de diseño

  • Protección de 100 kA para tableros de distribución y pequeñas ubicaciones de entrada de servicio
  • Indicación remota: indicación sonora y visual de estado
  • Filtro de alimentación de red de alto rendimiento opcional
  • Homologado conforme a UL 1449, 4.a edición - SPD Tipo 1 y Tipo 2
  • Redundancia mejorada integrada en cada módulo
  • Fusibles térmicos y de cortocircuito
  • Módulos atornillables reemplazables
  • Garantía del producto de 15 años
Especificaciones

Información para realizar pedidos

Para obtener información sobre pedidos, utilice el siguiente enlace para visitar la página de recursos de esta familia de productos y consulte el encabezado "Catálogos".
Descargar enlaces
X
Download Close