El dispositivo de protección contra sobrevoltajes de montaje lateral de la serie SPD de Eaton ofrece la protección contra sobrevoltajes más avanzada para aplicaciones industriales y comerciales. Disponible en gabinetes de acero inoxidable NEMA 1, NEMA 4 o NEMA 4X, existe una solución para todas las aplicaciones eléctricas, incluyendo entradas de servicio, tableros de distribución, paneles y equipos de punto de uso.
Capacidades nominales de 50, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300 y 400 kA disponibles
20 kA
200 kA
Paquete de características básicas: Tipo 1 (también se puede utilizar en aplicaciones tipo 2)
Estándar con paquetes de características de contador de sobrevoltaje: Tipo 2
50/60 Hz
-40 °C hasta +50 °C
-40 °F hasta +122 °F
5 % hasta 95 %, sin condensación
Dispositivo con certificación UL 1449, 4.ª edición
UL 1283, 7.ª edición (solo los SPD tipo 2)
Certificación CSA
10 años, 15 años con registro de producto
120/240
120/208
127/220
230/400
277/480
347/600
240
480
600
120/240
L-N
L-G
L-L
N-G
L-N
L-G
L-L
N-G
L-G
L-L
L-N
L-G
L-L
N-G