Los receptáculos, conectores y enchufes NEMA Ark-Gard a prueba de explosiones hacen que sea seguro y fácil llevar energía a donde sea necesario.
Los receptáculos Ark-Gard incorporan tres llaves deslizantes accionadas por resorte que evitan que la placa delantera del receptáculo gire hasta que el enchufe ENP esté completamente insertado en el receptáculo. Para hacer la conexión, el enchufe ENP se inserta completamente y el frente del receptáculo se mueve hacia adentro empujando el enchufe hacia adelante. El enchufe se gira y se cierra el circuito. Cuando comienza la rotación, el enchufe se bloquea en el receptáculo y no se puede desenganchar accidentalmente. Al realizar o romper el circuito, cualquier arco eléctrico resultante se limita a la cámara sellada de fábrica.
Los dispositivos Ark-Gard se utilizan con equipos eléctricos portátiles o fijos, como unidades motogeneradoras, soldadoras, bombas, compresores, unidades de calefacción y refrigeración, estaciones de retransmisión celular, transportadores, sistemas de iluminación y equipos similares. Aprobado para usar en áreas Clase I y Clase II que se vuelven peligrosas por la presencia de vapores y gases inflamables o polvos combustibles.
Se utilizan comúnmente durante el mantenimiento estándar o los cierres de planta con equipos con requisitos energéticos que no excedan los 20 amperios.
Receptáculos ENR (modelos M3 y M4) y enchufes ENP:
†Las unidades de receptáculo por sí solas (es decir, ENR5201) no son adecuadas para Clase I, Grupo B.
Conectores ENC:
Receptáculos principales ENR M4:
Receptáculos económicos ENR M3:
Enchufes ENP:
Conectores ENC:
Receptáculo:
Enchufe:
Conector:
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.