Las baterías de respaldo son un componente esencial del entorno de trabajo de la “nueva normalidad” desde casa.
Garantizar que las aplicaciones críticas para el hogar y las oficinas pequeñas estén protegidas por un sistema de energía ininterrumpida (UPS) nunca ha sido tan importante. Con un número récord de teletrabajadores, junto con el aprendizaje en línea generalizado para estudiantes de educación inferior y superior, muchas empresas de servicios públicos están luchando por apoyar la proliferación de dispositivos que consumen energía en los hogares. Como resultado, los equipos electrónicos son más vulnerables que nunca a sobretensiones y cortes de energía dañinos.
Un UPS con protección contra sobretensiones es una de las inversiones más simples y rentables para evitar la pérdida de datos y daños en el equipo durante un apagón o sobretensión, cambiando sin problemas a la batería y con alimentación continua del equipo conectado hasta que se resuelva el problema o usted pueda apagar los dispositivos de manera segura.
Para ayudarlo a concentrarse en la solución óptima de UPS para su hogar u oficina pequeña, hemos recopilado los siguientes 10 consejos de compra:
¿Está listo para proteger sus aplicaciones domésticas y de oficinas pequeñas con un UPS de Eaton?
Incluso el aumento o la pérdida de electricidad más breves pueden ser catastróficos para los equipos electrónicos sensibles en entornos domésticos y de oficinas pequeñas, con apagados repentinos capaces de corromper archivos y dañar o destruir dispositivos domésticos. Pero no solo sus PC, enrutadores, módems, servidores pequeños, conmutadores y dispositivos de almacenamiento necesitan protección. Los UPS de escritorio no son todo juego y trabajo; la batería de respaldo también es ideal para proteger muchos otros dispositivos domésticos, como televisores, consolas de juegos, soluciones de cine en casa, sistemas de seguridad y equipos médicos domésticos, como máquinas CPAP para la apnea del sueño.
Un UPS de escritorio pequeño y económico puede mantener en línea los sistemas de Internet y Wi-Fi domésticos durante interrupciones breves o interrupciones del servicio, mientras que los modelos de respaldo de batería más avanzados pueden permitir que los equipos y las estaciones de trabajo de la oficina doméstica permanezcan operativos durante el horario comercial, o al menos el tiempo suficiente para guardar el trabajo en curso y apagarse de manera segura. Lo mismo se aplica a las consolas de video, para que los gamers no pierdan su difícil progreso.
Nunca conecte una impresora láser a un UPS. Las condiciones de bajo voltaje resultantes pueden hacer que la unidad se transfiera a la batería de manera reiterada, agotando prematuramente su batería. Sin embargo, puede conectar impresoras láser a un UPS si tiene receptáculos de salida de solo sobretensión.
El tiempo de funcionamiento de la batería varía según el modelo de UPS y depende de cuánto equipo se esté alimentando.
Las diferentes topologías de UPS proporcionan diversos grados de protección contra problemas de energía. Determinar el mejor modelo de UPS para uso doméstico depende de su presupuesto, el tipo de equipo que se está protegiendo y el medio ambiente. Los UPS en espera como Eaton 3s y modelos de línea interactiva como Eaton 5s y Eaton 5sc admitirán adecuadamente la gran mayoría de las aplicaciones de escritorio y pequeñas oficinas/oficinas en el hogar (Small Office/Home Office, SOHO).
La topología más rentable disponible, un UPS en espera o fuera de línea, permite que el equipo se quede sin energía comercial mientras proporciona protección continua contra sobretensiones, luego cambia al modo de batería durante caídas o interrupciones de voltaje. La topología en espera es la más adecuada para equipos como monitores LCD, estaciones de acoplamiento, módems y enrutadores.
Con un diseño altamente confiable y eficiente, los UPS de línea interactiva regulan activamente el voltaje al aumentar o disminuir el voltaje de la red pública según sea necesario antes de permitir que pase al equipo protegido. Line-interactive es más adecuado para PC de alta gama, PC de juegos y equipos de red doméstica.
Para aplicaciones domésticas y de oficina en América del Norte, los voltajes nominales de entrada y salida de CA suelen ser de 120V. Los modelos de UPS de línea interactiva como Eaton 5S y 5SC proporcionan regulación de voltaje para proteger los equipos conectados.
Nunca cargue un UPS a más del 80% de su capacidad. Esto proporcionará un amortiguamiento si alcanza las condiciones pico, así como también tendrá en cuenta la degradación normal de la batería, que ocurre con el tiempo.
Tenga en cuenta que la potencia está relacionada con el tiempo de funcionamiento de la batería; cuanto menor sea la carga de potencia del equipo conectado, más larga será la duración de las baterías y mayor será la carga, menor será el tiempo de funcionamiento.
La forma de onda de la energía eléctrica es una onda sinusoidal, que representa una oscilación periódica suave. Sin embargo, los UPS en espera y algunos modelos de línea interactiva proporcionan una salida de onda simulada o cuadrada mientras funcionan con energía de batería. Debido a que esta salida de potencia simulada puede estresar y dañar la fuente de alimentación en dispositivos electrónicos sensibles, como servidores, un UPS de línea interactiva con salida de onda sinusoidal es una mejor opción para estos tipos de equipos.
El UPS de onda sinusoidal pura 5SC de Eaton proporciona voltaje de salida de alta calidad para una más amplia compatibilidad con las actuales fuentes de energía con factor de potencia activo corregido (PFC) en equipos de TI sensibles. Sin el uso de sus baterías, el UPS 5SC corrige una amplia gama de las variaciones de voltaje de entrada a través de la regulación de voltaje continuo.
¿Quiere proteger una computadora o equipo Apple iMac que utiliza fuentes de alimentación PFC activas como Energy Star® u 80 PLUS®? Estos dispositivos requieren un UPS que proporcione una salida de onda sinusoidal para evitar paros inesperados y daños por tensión electrónica.
Nunca enchufe un protector contra sobretensiones en un UPS. Representa un peligro de incendio y, por lo general, está prohibido por los códigos de incendio locales.
¿Está listo para proteger sus aplicaciones domésticas y de oficinas pequeñas con un UPS de Eaton?
El exceso de calor puede reducir significativamente la vida útil de la batería, así que asegúrese de que su UPS tenga autorización para ventilar correctamente.
Para mantenerse a la vanguardia de las amenazas de seguridad cibernética en evolución, es esencial actualizar el firmware en todos los UPS y PDU. Lea más sobre nuestra postura sobre seguridad cibernética.
Existe una diferencia entre las baterías intercambiables en caliente y las reemplazables por el usuario. Las baterías intercambiables en caliente se pueden cambiar mientras el UPS está funcionando, y las baterías reemplazables por el usuario, que tienden a encontrarse en UPS más pequeños, no requieren herramientas ni capacitación especiales. Las baterías pueden ser intercambiables en caliente y reemplazables por el usuario.