Hola, soy Dana y estoy aquí para hablarles sobre cómo facilitar la inteligencia de protección de bombas. Explore cómo proteger mejor sus sistemas de bombeo de los efectos dañinos de los cabezales sin carga u otras condiciones de carga insuficiente, como una bomba sin energía o seca.
Un cabezal sin carga es cuando una bomba centrífuga funciona sin flujo a través de ella debido a una válvula de descarga cerrada o bloqueada. La bomba recirculará la misma agua, lo que hará que la temperatura del agua aumente. El calor excesivo producido puede dañar sellos costosos y reducir significativamente la vida útil de la bomba.
Es ideal detectar el desarrollo de una condición de carga insuficiente, como un cabezal sin carga antes de que ocurra el daño. Los métodos de diagnóstico tradicionales de la bomba, como un interruptor flotante, no son efectivos para detectar una condición de cabezal sin carga porque los niveles de agua no disminuyen. La clave para una detección rápida y precisa es poder identificar disminuciones en la carga del motor.
El mejor método para detectar condiciones de carga insuficiente es usar herramientas que puedan monitorear la potencia. Esto se debe a la diferencia entre la forma en que varía la potencia en el perfil de carga en comparación con la corriente. Si bien la corriente es relativamente plana por debajo del 50 % de carga, la potencia varía literalmente con respecto a la carga en todo el rango de carga. Esto hace que la protección de baja potencia sea un método confiable para detectar rápidamente incluso pequeñas disminuciones en la carga debido a un cabezal sin carga. Para cargas ligeras, la potencia es hasta 10 veces más sensible que los métodos de detección basados en corriente.
Herramientas como el relé de administración de motores Power Xpert C445 de Eaton proporcionan opciones de protección configurables líderes en la industria para condiciones de voltaje y energía actuales. Los clientes pueden aprovechar la protección de baja potencia fácil de usar para detectar con precisión una caída en la potencia cuando se produce una condición de cabezal sin carga, lo que desconecta el motor antes de que ocurran daños costosos. La protección de baja potencia se puede establecer en el porcentaje deseado de potencia nominal y proporcionar niveles de disparo de advertencia y retrasos separados. C445, proporciona una solución única y compacta para la protección de la bomba, así como para la sobrecarga térmica, la falla a tierra y otras protecciones de base de corriente o voltaje.