Descargar documento () de 20
HVAC Automation Compass banner

Control de zonas de HVAC

Greg - Automation Hub character

Universidad local actualiza sistemas para reducir costos de consumo de energía

Se le ha pedido al supervisor de edificios de la Universidad de Acme, Greg, que establezca un plan para que la institución tenga más eficiencia energética. Greg primero nota que cada una de las habitaciones de un ala específica del campus se calefacciona a una temperatura diferente, a menudo más alta de lo necesario. Greg se comunica con su contratista mecánico para determinar qué ajustes se pueden realizar para garantizar que el control de las zonas de temperatura del edificio tenga la máxima eficiencia.

El control de zonas permite tener edificios más eficientes

El control de zonas es el proceso de mantener una temperatura específica en una habitación de un edificio de acuerdo con las necesidades de la habitación. En otras palabras, la meta es suministrar aire tratado para satisfacer, pero no superar, la demanda de la habitación. 

Algunas habitaciones de edificios comerciales, como el laboratorio de la universidad, pueden requerir que la temperatura sea un punto de ajuste no pensado para la comodidad humana, sino para un ambiente controlado para que los experimentos prosperen. Mientras que otras, como las aulas, requerirían un ambiente completamente diferente.

Por ende, los grandes sistemas de HVAC están diseñados para suministrar calefacción o refrigeración en las diferentes zonas de un edificio, controlando por separado los puntos de ajuste de cada una.
Illustration of the management of different temperatures in different rooms in a residence
Figura 1: Ilustración de la gestión de diferentes temperaturas para diferentes habitaciones de una residencia

Metodologías de control de zonas

Greg tiene algunas opciones para abordar este problema. Él puede:

Lo que Greg elige hacer depende de lo que esté sucediendo con el horno. Profundicemos un poco en estos métodos.

 

Zone control house

Control de encendido/apagado

Greg explora un enfoque simple para el control de zonas en el edificio.

El edificio donde Greg está solucionando problemas es grande, lo cual crea el desafío de que el aire tratado pierde su temperatura antes de alcanzar los puntos finales deseados. Por ende, debe calentarse nuevamente para garantizar que se alcance la temperatura necesaria en la habitación.

Muchas veces, el control de la trayectoria con una tolerancia aceptable es más que suficiente para lograr esto. Aquí es donde entra en juego el control de encendido y apagado.

Pros and Cons of On/Off temperature control

Modulación de ancho de pulso (PWM): Control variable

Los desafíos de Greg con el flujo del aire para el control de zonas

El edificio de la universidad está equipado con calentadores de conductos que recalientan el aire a medida que fluye de una zona a otra. Greg cree que tal vez se necesite una gestión más estricta de la temperatura de la que puede proporcionar el control de encendido y apagado.

La modulación de ancho de pulso proporcionaría un control adecuado sin costos adicionales.

Pros and Cons of PWM temperature control

Derivado, integral y proporcional (PID): Control de circuito cerrado

Los desafíos de Greg con el flujo del aire para el control de zonas

El edificio de la universidad está equipado con calentadores de conductos que recalientan el aire a medida que fluye de una zona a otra. Greg cree que tal vez se necesite una gestión más estricta de la temperatura de la que puede proporcionar el control de encendido y apagado.

Sin embargo, el nivel de control necesario no requiere la metodología derivada, integral y proporcional (PID), que es más costosa.

Pros and Cons of PID temperature control
Next Step: