Un sensor fotoeléctrico es un tipo de interruptor que se apaga y enciende por la presencia o ausencia de luz recibida. Las ventajas inherentes de dicho interruptor "sin contacto" han dado como resultado una aplicación generalizada en todo el mundo industrial.
Decidir qué sensor comprar y seleccionar el adecuado para su aplicación puede ser una tarea confusa.
Aprenda a seleccionar el sensor fotoeléctrico correcto
La aplicación exitosa de los sensores depende de la selección del modo de detección adecuado para la aplicación.
Obtenga información sobre los tipos de sensores fotoeléctricos y los modos de detección.
¿No está seguro de si las soluciones de sensores e interruptores de límite de Eaton son adecuadas para usted? Puede solicitar muestras de sensores Eaton SIN CARGO para probarlos con sus aplicaciones de máquina. Haremos que nuestros expertos de Eaton estén disponibles para ayudar con la selección de productos y proporcionar orientación técnica para que usted elija el sensor adecuado para sus necesidades.
La serie de sensores fotoeléctricos Commet de Eaton es una línea completa de dispositivos tubulares de alto rendimiento de 18 mm con una variedad de modelos y modos para resolver prácticamente cualquier problema de detección. La serie Commet incluye modelos solo de CA/CC y CC con circuitos de dos, tres y cuatro cables. Elija entre cable o microconector.
Los sensores de alto rendimiento de la serie Enhanced 50 ofrecen flexibilidad, durabilidad y alto rendimiento óptico con una construcción totalmente encapsulada que hace que estos sensores sean ideales para su uso en áreas sujetas a lavado, alto impacto y alta vibración.
La serie E58 de uso intensivo del sector eléctrico de Eaton fue diseñada para soportar sus entornos físicos, químicos y ópticos más hostiles. Una amplia investigación dictaba la elección de los materiales utilizados en este sensor.
Hay 3 pasos sencillos para alinear el sensor. Debe volver a conectar la alimentación al operador.