Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

035128

Eaton Moeller® series PKZ0 Padlocking feature, for PKZ0/4 in the enclosure

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series PKZ0 Accessory Padlocking feature
Catalog Number
035128
EAN
4015080351283
Product Length/Depth
33 mm
Product Height
98 mm
Product Width
79 mm
Product Weight
0.055 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified

Especificaciones del producto

Number of padlocks - max
3
Suitable for shackle diameter - max
4 mm
Suitable for shackle diameter - min
2 mm
Material
Polycarbonate

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.