Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

142570
PKZM0-XC45L/2

Eaton Moeller® series PKZM0 Top hat rail adapter plate, B=45mm, 2TS

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series PKZM0 Accessory top hat rail adapter plate
Catalog Number
142570
EAN
4015081392599
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
283 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.148 kg
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Type
45 mm wide adapter plate
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
Accessory/spare part type
Adapter plate
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.