Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170E2161

Fuse-link, high speed, 100 A, AC 500 V, 45 x 45 x 141 mm, aR, IEC, with indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E2161
UPC
051712209090
EAN
5027590438315
Product Length/Depth
290 mm
Product Height
62 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
833 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC/DC
Watt losses
22 W
Breaking capacity
220 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
diode protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.