Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170E5448

Fuse-link, high speed, 80 A, AC 2500 V, special DIN 1, aR, IEC, visual indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E5448
UPC
051712212113
EAN
5027590438544
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
63 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
230 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
2500 V
Watt losses
36 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse type
Bolted tag
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.