Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170E7727

Fuse-link, high speed, 450 A, AC 1000 V, DIN 3, aR, DIN, visual indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E7727
UPC
051712213776
EAN
5996516007105
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1569 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
450 A
Voltage rating
1000 V
Voltage type
AC
Watt losses
100 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse type
Bolted tag
DIN 43653
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
3

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.