Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170E8078

Fuse-link, high speed, 550 A, AC 1000 V, DIN 2, aR, DIN, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E8078
UPC
051712213813
EAN
5027590438728
Product Length/Depth
280 mm
Product Height
65 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
1883 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
550 A
Voltage rating
1000 V
Voltage type
AC
Watt losses
108 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse type
Bolted tag
DIN 43653
Fuse indicator
None
Fuse size
2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.