Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170E8591

Fuse-link, high speed, 375 A, AC 1000 V, DIN 2, aR, DIN, with indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E8591
UPC
051712806930
EAN
5027590438773
Product Length/Depth
280 mm
Product Height
65 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
840 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
375 A
Voltage rating
1000 V
Voltage type
AC
Watt losses
90 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse type
Bolted tag
DIN 43653
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.