Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170E8924

Eaton Bussmann series high speed square body fuse-link, 32 A, AC 6.6 kV, 100 kA, size 1, aR, IEC, type K indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E8924
EAN
5996516007334
Product Length/Depth
287.1 mm
Product Height
71 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.001 g
Certifications
IEC

Electrical data

Amperage Rating
32 A
Voltage rating
660 V
Class
Class aR

Product specification

Fuse type
Flush end
Fuse indicator
Other
Fuse size
1

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.