Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170E9567

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 3000 V, special DIN 3, aR, DIN, visual indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E9567
EAN
5996516007495
Product Length/Depth
362 mm
Product Height
90 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
136.8 g
Compliances
CE

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
3000 V
Watt losses
200 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse type
Bolted tag
DIN 43653
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
3

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.