Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170L5034

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 1500 V, Size 1, 53 x 53 x 110 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L5034
EAN
5996516007983
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
51 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
1500 V
Voltage type
AC
Watt losses
80 W
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.