Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170L7030

Fuse-link, high speed, 750 A, AC 1000 V, Size 3, 76 x 90 x 141 mm, aR, DIN, IEC, visual indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L7030
EAN
5996516008188
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
74 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
750 A
Voltage rating
1000 V
Voltage type
AC
Watt losses
168 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
DIN 43653
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
3

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.