Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170L7296

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1000 V, Size 3, 76 x 90 x 141 mm, aR, DIN, IEC, visual indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L7296
UPC
051712802512
EAN
5996516008300
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1262 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
1000 V
Voltage type
AC
Watt losses
110 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
DIN 43653
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.