Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170L7663

Fuse-link, high speed, 800 A, AC 1000 V, Size 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L7663
UPC
051712216098
EAN
5027590311762
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1259 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
800 A
Voltage rating
1000 V
Voltage type
AC
Watt losses
135 W
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.