Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170L8109

Fuse-link, high speed, 450 A, AC 1000 V, Size 2, 61 x 75 x 168 mm, aR, IEC, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L8109
EAN
5027590439961
Product Length/Depth
175 mm
Product Height
60 mm
Product Width
125 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
450 A
Voltage rating
1000 V
Voltage type
AC
Watt losses
85 W
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.