Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170L8116

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 2000 V, Size 2, 59 x 77 x 130 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L8116
EAN
5996516008522
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
90 mm
Product Width
152 mm
Product Weight
0.001 g
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
2000 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.