Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170L8930

Fuse-link, high speed, 450 A, AC 1000 V, Size 2, 61 x 75 x 140 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L8930
UPC
051712569477
EAN
5027590440226
Product Length/Depth
280 mm
Product Height
65 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
1940 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
450 A
Voltage rating
1000 V
Voltage type
AC
Watt losses
85 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
DIN 43653
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.