Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170L9217

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 2000 V, 500 A, Fuse size: 3, Centre fuse status indicator, Flush end

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L9217
UPC
051712363068
EAN
5996516008898
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
3133 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
500 A
Voltage rating
2000 V
Voltage type
AC
Watt losses
175 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.