Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170L9860

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1600 V, Size 3, 74 x 92 x 171 mm, aR, IEC, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L9860
EAN
5996516009130
Product Length/Depth
166 mm
Product Height
75 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
2699 g
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
1600 V
Voltage type
AC
Watt losses
135 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.