Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M0115

Fuse-link, high speed, 63 A, AC 660 V, size 0000, 17 x 19 x 100 mm, aR, IEC, UL

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M0115
UPC
051712815574
EAN
5027590440455
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
40 mm
Product Width
102 mm
Product Weight
50.8 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC
Watt losses
13 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse indicator
None
Fuse size
0000

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.