Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M0161

Fuse-link, high speed, 25 A, AC 660 V, size 0000, 18 x 19 x 100 mm, gR, UL, visual indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M0161
UPC
051712815635
EAN
5027590440516
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
18 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
52.5 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Recognized
IEC 60269

Electrical data

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC
Watt losses
8 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class gR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
0000

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.