Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M0217

Fuse-link, high speed, 100 A, AC 660 V, size 0000, 18 x 19 x 80 mm, aR, UL

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M0217
UPC
051712216333
EAN
5027590440653
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
40 mm
Product Width
102 mm
Product Weight
48.2 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC
Watt losses
18 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse indicator
None
Fuse size
0000

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.