Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M1374

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 600 V, size 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, visual indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1374
EAN
5027590440912
Product Length/Depth
302 mm
Product Height
48 mm
Product Width
106 mm
Product Weight
141 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC
Watt losses
60 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
DIN 43653
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
000

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.