Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M1471

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 700V (UL), 690V (IEC), 250A, 200 kAIC, None, Fuse, Class aR

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1471
UPC
051712217026
EAN
5027590515603
Product Length/Depth
102 mm
Product Height
40 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
271.6 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Watt losses
42 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse indicator
None
Fuse size
000

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.