Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M1520
FUSE 200A 690V 000F/70 AR UR

Fuse-link, high speed, 200 A, AC 690 V, size 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, visual indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1520
UPC
051712217163
EAN
5027590441131
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
43 mm
Product Width
101 mm
Product Weight
152.4 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Watt losses
37 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
000

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.