Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M1534

Fuse-link, high speed, 110 A, AC 660 V, size 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, visual indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1534
EAN
5027590441162
Product Length/Depth
96 mm
Product Height
24 mm
Product Width
32 mm
Product Weight
134.2 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
110 A
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
000

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.