Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M1737

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, -FU/70, IGBT, 125 A, aR, DC, 000, 29 Watt, 1300, 50 kA, Bolted, 690 V

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1737
UPC
051712744690
EAN
5027590624213
Product Length/Depth
96 mm
Product Height
24 mm
Product Width
32 mm
Product Weight
130 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
DC
Pre arc (I2T)
1300
Watt losses
29 W
Class
Class aR

Product specification

Application
IGBT modules
Fuse type
Bolted tag
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
000

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.