Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M1753

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 50A 750V DC 000FU/70 AR CU

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1753
UPC
051712421584
EAN
5027590441490
Product Length/Depth
94.95 mm
Product Height
22.6 mm
Product Width
36.3 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
750 Vdc
Watt losses
16 W
Class
Class aR

Product specification

Fuse type
FU/Without indicator
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
000

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.