Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M1756
FUSE 100A 750V DC 000FU/70 AR CU

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 100 A, DC 750 V, size 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, UL

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1756
UPC
051712421614
EAN
5027590441520
Product Length/Depth
101 mm
Product Height
42 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
138 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
750 V
Voltage type
AC/DC
Watt losses
25 W
Breaking capacity
50 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
IGBT circuits, semiconductor protection
Fuse type
FU/Without indicator
Fuse indicator
None
Fuse size
000

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.