Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M1779
FUSE 500A 750V DC 230FU/70 AR CU

Fuse-link, high speed, 500 A, AC 690 V, size 230, 24 x 78 x 98 mm, aR, IEC, UL

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1779
UPC
051712749428
EAN
5027590441605
Product Length/Depth
104 mm
Product Height
52 mm
Product Width
265 mm
Product Weight
417 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
500 A
Voltage rating
750 V
Voltage type
AC
Watt losses
90 W
Breaking capacity
50 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
IGBT circuits, semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse indicator
None
Fuse size
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.