Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M1811

Fuse-link, high speed, 200 A, AC 1000 V, size 000, 24 x 36 x 115 mm, aR, IEC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1811
UPC
051712683739
EAN
5027590441865
Product Length/Depth
115 mm
Product Height
24 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
171 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC 60269

Electrical data

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
1000 V
Voltage type
AC/DC
Watt losses
43 W
Breaking capacity
50 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
IGBT circuits, semiconductor protection
Fuse indicator
None
Fuse size
000

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.