Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M1833
FUSE 500A 1000V DC 230FU/90 AR CU

Fuse-link, high speed, 500 A, DC 1000 V, size 230, 24 x 78 x 115 mm, aR, IEC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1833
UPC
051712363082
EAN
5027590441957
Product Length/Depth
265 mm
Product Height
52 mm
Product Width
104 mm
Product Weight
295 g
Compliances
Contact factory

Electrical data

Amperage Rating
500 A
Voltage rating
1000 V
Voltage type
DC
Watt losses
90 W
Breaking capacity
50 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse indicator
None
Fuse size
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.