Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M2713

Fuse-link, high speed, 80 A, AC 690 V, size 00, 30 x 48 x 64 mm, aR, IEC, visual indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M2713
UPC
051712254335
EAN
5704057019491
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
62 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.211 kg
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Watt losses
15 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
00

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.