Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M3059

Fuse-link, high speed, 50 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 104 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3059
UPC
051712254656
EAN
5704057019958
Product Length/Depth
305 mm
Product Height
65 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
349 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4
DIN

Electrical data

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Watt losses
11 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
DIN 43653
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1*

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.