Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M3061
FUSE 80A 690V 1*TN/80 AR UR

Fuse-link, high speed, 80 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 104 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3061
UPC
051712554619
EAN
5027590443739
Product Length/Depth
290 mm
Product Height
62 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
0.665 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4
DIN

Electrical data

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Voltage type
AC
Watt losses
18 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
TN/80 Type T Indicator for Micro
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1*
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas