Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M3139
FUSE 63A 1250V 1*/110 AR CU

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 1250V (IEC), 1300V (UL), 63A, 100 kAIC, Top fuse status indicator, Fuse, Class aR, DIN 43 620

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3139
UPC
051712254946
EAN
5027590444057
Product Length/Depth
305 mm
Product Height
65 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
0.071 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
1300 at 1000 V, 1750 at 1250 V
Pre arc (I2T)
215
Watt losses
20 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
/110 Visual indicator
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1*

Exportar especificación del producto

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Ingrese su número de serie de 16 a 17 dígitos
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.