Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M3541

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 400 A, AC 1000 V, compact size 1, 43 x 60 x 156 mm, aR, IEC, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3541
UPC
051712604468
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
156 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
445 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
1000 V
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
250000 at 1000 V
Pre arc (I2T)
42000
Watt losses
75 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
DC common bus DC drives power converters/rectifiers reduced voltage starters
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
1*
Fitted with:
Type K Indicator for micro
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.