Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M3610

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 63 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 45 x 110 mm, aR, IEC, UL

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3610
UPC
051712256643
EAN
5027590448611
Product Length/Depth
305 mm
Product Height
65 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
319 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
770 at 660 V
Pre arc (I2T)
115
Watt losses
14 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FU/Without indicator
Fuse indicator
None
Fuse size
1*
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.