Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M4183
FUSE 250A 690V DIN 1 GR

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 700V (UL), 690V (IEC), 250A, 200 kAIC, Top fuse status indicator, Fuse, Blade end X Din 43-620 blade end, Class gR, DIN 43 620

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4183
UPC
051712264150
EAN
5027590451659
Product Length/Depth
245 mm
Product Height
62 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
398 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690 V (IEC)
Voltage type
AC
Clearing (I2T)
70500 at 600 V
Pre arc (I2T)
13500
Watt losses
35 W
Breaking capacity
200 kA
Class
Class gR

Product specification

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43620
T indicator for micro
Bladed
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1
Fitted with:
Type T Indicator for micro
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.