Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M4533

Fuse-link, high speed, 250 A, AC 1000 V, size 1, 51 x 68 x 102 mm, aR, IEC, single indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4533
UPC
051712679107
Product Length/Depth
170 mm
Product Height
52 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
0.45 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
1000 V
Voltage type
AC/DC
Clearing (I2T)
46000 at 1000 V
Pre arc (I2T)
7750
Watt losses
55 W
Class
Class aR

Product specification

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Fuse size
1
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Quantity
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.