Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M4693

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 1250 V, size 1, 53 x 69 x 160 mm, aR, IEC, UL

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4693
UPC
051712259538
EAN
5704057026635
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
54 mm
Product Width
170 mm
Product Weight
659 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
CSA Certified
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
1250 V
Clearing (I2T)
175000 at 1000 V, 235000 at 1250 V
Pre arc (I2T)
29500
Watt losses
75 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FU/115 without indicator
Fuse indicator
None
Fuse size
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.