Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M4722

Fuse-link, high speed, 63 A, AC 1250 V, size 1, 53 x 63 x 135 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4722
UPC
051712603379
EAN
5027590454124
Product Length/Depth
245 mm
Product Height
62 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
295 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical data

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
1250 V
Voltage type
AC
Watt losses
20 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
T indicator for micro
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.