Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

170M4848

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 200 A, AC 4500 V, size 1, 51 x 51 x 346 mm, aR, IEC, visual indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4848
UPC
051712284080
EAN
5996516000212
Product Length/Depth
416 mm
Product Height
57 mm
Product Width
73 mm
Product Weight
2.755 g
Compliances
Contact factory

Electrical data

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
4500 V
Voltage type
AC/DC
Watt losses
220 W
Breaking capacity
50 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.